Europaklemme - EC 2,5 P TR - 3240167

Europaklemrække af polyamid, transparent, med trådbeskyttelse, til samling af stive ledere og fleksible ledere med eller uden terminalrør med tværsnit fra 0,5 til 2,5 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

 

CAD-billeddata

Beskrivelse Sprog Stand
[dxf, 719 KB] CAD-billeddata
DXF-fil
3240167_Kundenzeichnung.dxf
International
[igs, 2 MB] CAD-billeddata
IGES-fil
3240167_EC_2.5_P_TR-select.igs
International
[stp, 509 KB] CAD-billeddata
STEP-fil
3240167_EC_2.5_P_TR-select.stp
International
 

Udskrivningstekst

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3240167_en.zip
English
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3240167_fr.zip
French
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3240167_nl.zip
Dutch
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3240167_de.zip
German
14-06-2019
 

Leverandørerklæring

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 527 KB] Leverandørerklæring
EU Declaration of Conformity
3240167_CE_01.pdf
International
01



For at downloade de markerede filer skal du klikke på "download-valg".



For at kunne bruge denne funktion skal du logge på eller registrere dig.