Komponentrækkeklemme - UT 2,5-3L-LA24RD/O-M - 3214288

Komponentrækkeklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

 

CAD-billeddata

Beskrivelse Sprog Stand
[dxf, 68 KB] CAD-billeddata
DXF-fil
c3214288.dxf
International
[dxf, 787 KB] CAD-billeddata
DXF-fil
3214288_Kundenzeichnung.dxf
International
[igs, 2 MB] CAD-billeddata
IGES-fil
3214288_UT_2.5_3L_LA24RD_O_M-select.igs
International
[stp, 692 KB] CAD-billeddata
STEP-fil
3214288_UT_2.5_3L_LA24RD_O_M-select.stp
International
[wrl, 265 KB] CAD-billeddata
VRML-fil
3214288_UT_2.5_3L_LA24RD_O_M-select.wrl
International
 

Udskrivningstekst

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 5 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3214288_en.zip
English
14-06-2019
[zip, 6 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3214288_fr.zip
French
14-06-2019
[zip, 5 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3214288_nl.zip
Dutch
14-06-2019
[zip, 5 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3214288_de.zip
German
14-06-2019
 

Leverandørerklæring

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 69 KB] Leverandørerklæring
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_3214288_en.pdf
English
0
[pdf, 114 KB] Leverandørerklæring
Declaration of compliance with China RoHS – Components
RoHS_3214288_zh.pdf
Chinese
0
[pdf, 734 KB] Leverandørerklæring
EU Declaration of Conformity
956639_00.pdf
International
00
 

Safety note

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For at downloade de markerede filer skal du klikke på "download-valg".



For at kunne bruge denne funktion skal du logge på eller registrere dig.