Sikringsrækkeklemme - UK 10,3-HESI 1000V - 3211236

Illustrationen viser variant af produktet

Sikringsrækkeklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 3, mærkestrøm: 30 A, mærkespænding: 1000 V, bredde: 18 mm, sikringstype: 10,3 x 38 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Generelt

Antal etager 1
Antal tilslutninger 2
Mærketværsnit 25 mm²
Farve sort
Isolationsmaterialer PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 3,26 W
Sikring 10,3 x 38 mm
Sikringstype Glas / keramik / ...
Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori II
Isolationsmaterialegruppe IIIa
Tilslutning iht. standard IEC 60269-1 / -2
Maks. belastningsstrøm 30 A (Strøm og spænding er afhængig af den anvendte sikring.)
Mærkestrøm IN 30 A (Strøm og spænding er afhængig af den anvendte sikring.)
Mærkespænding UN 1000 V DC (Strøm og spænding er afhængig af den anvendte sikring.)
Åben sidevæg Nej
Testspecifikation berøringsbeskyttelse DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndrygssikkerhed Til stede
Fingersikkerhed Til stede
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 18 mm
Længde 81 mm
Højde NS 35/7,5 65,5 mm
Højde NS 35/15 73 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Ledertværsnit stiv min. 1,5 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 25 mm²
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,75 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 25 mm²
Ledertværsnit AWG min. 16
Ledertværsnit AWG maks. 3
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 1,5 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 16 mm²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 1,5 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 16 mm²
Maks. ledertværsnit med indlægsbro, stiv 10 mm²
Maks. ledertværsnit med indlægsbro, fleksibel 10 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit min. 1,5 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit maks. 4 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit min. 0,75 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit maks. 10 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave min. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave maks. 4 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave min. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave maks. 10 mm²
Maks. ledertværsnit med indlægsbro, stiv 10 mm²
Maks. ledertværsnit med indlægsbro, fleksibel 10 mm²
Tilslutningstype Skruetilslutning
Afisoleringslængde 11 mm
Prøvedorn A7
Skruestørrelse M5
Tilspændingsmoment min. 2 Nm
Tilspændingsmoment maks. 2,5 Nm
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard IEC 60269-1 / -2
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141116
eCl@ss 4.1 27141116
eCl@ss 5.0 27141116
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141116
eCl@ss 8.0 27141116
eCl@ss 9.0 27141116
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000899
ETIM 4.0 EC000899
ETIM 5.0 EC000899
ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbage til toppen