Skærmklemme - PT 2,5-QUATTRO-SG WH - 3209596

Skærmtilslutningsklemme, tilslutningstype: Push-in tilslutning, tværsnit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, højde: 35,3 mm, farve: hvid, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Den kompakte konstruktion og frontaltilslutningen gør det muligt at fortråde på mindst mulig plads
  • Foruden prøvemuligheden i den dobbelte funktionsskakt fås en ekstra prøvestikbøsning ved alle klemmer
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 3209596
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE2223 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626355306
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,300 g
Toldtarifnummer 85369010