Komponentrækkeklemme - UT 2,5-MTD-DIO/L-R RD - 3064138

Komponentrækkeklemme, med integreret diode, Den maks. strøm bestemmes af dioden. Indbygget: Diode 1N 4007, spærrespænding: 1300 V, konstant grænsestrøm: 0,5 A., mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 0,5 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: rød, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Generelt

Bemærk Den maks. strøm bestemmes af dioden. Indbygget: Diode 1N 4007, spærrespænding: 1300 V, konstant grænsestrøm: 0,5 A.
Antal etager 1
Antal tilslutninger 2
Mærketværsnit 2,5 mm²
Farve rød
Isolationsmaterialer PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Mærkeimpulsholdespænding 8 kV
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori III
Isolationsmaterialegruppe I
Mærkestrøm IN 0,5 A
Maks. belastningsstrøm 0,5 A
Mærkespænding UN 800 V
Åben sidevæg Ja
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 5,2 mm
Længde 57,8 mm
Højde NS 35/7,5 47,5 mm
Højde NS 35/15 55 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Ledertværsnit stiv min. 0,14 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 4 mm²
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,14 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 4 mm²
Ledertværsnit AWG min. 26
Ledertværsnit AWG maks. 12
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 0,14 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 2,5 mm²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 0,14 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 2,5 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit min. 0,14 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit min. 0,14 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave min. 0,14 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave min. 0,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave maks. 1,5 mm²
Tilslutningstype Skruetilslutning
Afisoleringslængde 9 mm
Prøvedorn A3
Skruestørrelse M3
Tilspændingsmoment min. 0,5 Nm
Tilspændingsmoment maks. 0,6 Nm
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141117
eCl@ss 4.1 27141117
eCl@ss 5.0 27141126
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbage til toppen