Komponentrækkeklemme - UT 2,5-MTD-DIO/L-R - 3064137

Komponentrækkeklemme, med integreret diode, Den maks. strøm bestemmes af dioden. Indbygget: Diode 1N 4007, spærrespænding: 1300 V, konstant grænsestrøm: 0,5 A., mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 0,5 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varianter med dioder 1N 4007 fås med gennemgangsretning fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre
  • Med komponentklemmerne kan mange forskellige koblingsopgaver løses
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 3064137
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1172 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 223 (C_1_2017)
GTIN 4046356285926
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,444 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)