Sikringsrækkeklemme - UK 10,3-HESI 1500V - 3062760

Sikringsrækkeklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,75 mm²- 25 mm², AWG: 18 - 4, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1500 V, bredde: 23 mm, sikringstype: gG / gPV / 10,3 x 85, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

 

CAD-billeddata

Beskrivelse Sprog Stand
[dxf, 498 KB] CAD-billeddata
DXF-fil
3062760_Kundenzeichnung.dxf
International
[igs, 1 MB] CAD-billeddata
IGES-fil
3062760_UK_10.3_HESI_1500V-select.igs
International
[stp, 432 KB] CAD-billeddata
STEP-fil
3062760_UK_10.3_HESI_1500V-select.stp
International
 

Udskrivningstekst

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3062760_en.zip
English
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3062760_fr.zip
French
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3062760_nl.zip
Dutch
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3062760_de.zip
German
14-06-2019
 

Leverandørerklæring

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 754 KB] Leverandørerklæring
EU Declaration of Conformity
958618_00.pdf
International
00



For at downloade de markerede filer skal du klikke på "download-valg".



For at kunne bruge denne funktion skal du logge på eller registrere dig.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk