Sikringsrækkeklemme - PT 10,3-HESILED 1000V - 3062143

Sikringsrækkeklemme, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, mærkestrøm: 20 A, mærkespænding: 1000 V, bredde: 17,6 mm, sikringstype: Midget / 10,3 x 38, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

 

CAD-billeddata

Beskrivelse Sprog Stand
[dxf, 485 KB] CAD-billeddata
DXF-File
pxc_3062143_00_PT-10-3-HESILED-1000V_2D.dxf
International
2019-04-18
[igs, 1005 KB] CAD-billeddata
IGES-File
pxc_3062143_00_PT-10-3-HESILED-1000V_3D.igs
International
2019-04-18
[pdf, 49 KB] CAD-billeddata
2D-PDF
pxc_3062143_00_PT-10-3-HESILED-1000V_2D.pdf
International
2019-04-18
[stp, 401 KB] CAD-billeddata
STEP-File
pxc_3062143_00_PT-10-3-HESILED-1000V_3D.stp
International
2019-04-18
 

Udskrivningstekst

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3062143_en.zip
English
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3062143_fr.zip
French
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3062143_nl.zip
Dutch
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3062143_de.zip
German
14-06-2019
 

Leverandørerklæring

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 753 KB] Leverandørerklæring
EU Declaration of Conformity
953129_00.pdf
International
00
 

Safety note

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For at downloade de markerede filer skal du klikke på "download-valg".



For at kunne bruge denne funktion skal du logge på eller registrere dig.