Sikringsrækkeklemme - PT 10,3-HESI 1000V - 3062142

Sikringsrækkeklemme, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, tværsnit: 1,5 mm²- 10 mm², AWG: 16 - 6, mærkestrøm: 20 A, mærkespænding: 1000 V, bredde: 17,6 mm, sikringstype: Midget / 10,3 x 38, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikringsfatninger til sikring af PV-strenge 1000 V DC
  • Til 10 x 38 gPV-finsikringer iht. IEC 60269-6
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 3062142
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE2234 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 115 (C_1_2017)
GTIN 4046356724746
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 53,760 g
Toldtarifnummer 85369095
Oprindelsesland CN (China)