Sikring - FUSE 10,3X38 10A PV - 3061334

Sikring, 10,3 x 38 mm, op til 1000 V DC, gPV-karakteristik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Generelt

Farve hvid
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 2,1 W
Tilbage til toppen

Mål

Længde 38 mm
Diameter 10,3 mm
Tilbage til toppen

Generelt

Sikring Midget / 10,3 x 38
Mærkestrøm IN 10 A
Mærkespænding UN 1000 V DC
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27142001
eCl@ss 4.1 27142001
eCl@ss 5.0 27142001
eCl@ss 5.1 27142000
eCl@ss 6.0 27142000
eCl@ss 7.0 27142002
eCl@ss 8.0 27142002
eCl@ss 9.0 27142002
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC000035
ETIM 4.0 EC002704
ETIM 5.0 EC002704
ETIM 6.0 EC002704
ETIM 7.0 EC002704
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211915
UNSPSC 7.0901 39121514
UNSPSC 11 39121514
UNSPSC 12.01 39121514
UNSPSC 13.2 39121627
Tilbage til toppen