Måletransformerskilleklemme - UTME 4/1P - 3057416

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 28 A, tilslutningstype: Skrue-/stiktilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Koblingsplan  

Koblingsplan

Koblingsplan  

Koblingsplan



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Generelt

Antal etager 1
Antal tilslutninger 2
Potentialer 1
Mærketværsnit 4 mm²
Farve grå
Isolationsmaterialer PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Overspændingskategori III
Isolationsmaterialegruppe I
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 1,02 W
Maks. belastningsstrøm 28 A (ved 6 mm² ledertværsnit)
Mærkestrøm IN 28 A
Mærkespænding UN 500 V
Åben sidevæg Ja
Stikcyklusser mekanisk 100
Resultat stødspændingstest Test bestået
Stødspændingsprøvning beregnet værdi 7,3 kV
Resultat fastsidning på monteringsflade Test bestået
Fastsidning på monteringsflade NS 35
Beregnet værdi 1 N
Resultat modstandsdygtighed over for korttidsstrøm Test bestået
Prøvning af modstandsdygtighed over for korttidsstrøm ledertværsnit 4 mm²
Korttidsstrøm 0,5 kA
Prøvning af modstandsdygtighed over for korttidsstrøm ledertværsnit 4 mm²
Korttidsstrøm 0,15 kA
Prøvning af modstandsdygtighed over for korttidsstrøm ledertværsnit 4 mm²
Korttidsstrøm 1,25 kA
Resultat termisk test Test bestået
Påvisning af de termiske egenskaber (nåleflamme) påvirkningsvarighed 30 s
Resultat test svingning, bredbåndsstøj Test bestået
Testspecifikation svingning, bredbåndsstøj DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspektrum Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse
Testfrekvens f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz
ASD-niveau 0,02 g²/Hz
Acceleration 0,8 g
Testvarighed pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat choktest Test bestået
Testspecifikation choktest DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Chokform Halvsinus
Acceleration 5g
Chokvarighed 30 ms
Antal chok pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde -60 °C
Brandadfærd for skinnekøretøjer (DIN 5510-2) Test bestået
Prøvningsproces med testflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Iltindeks (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 klasse F 2
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) bestået
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 6,2 mm
Endepladebredde 2,2 mm
Længde 71,1 mm
Højde NS 35/7,5 49,5 mm
Højde NS 35/15 57 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Skrue-/stiktilslutning
Skruestørrelse M3
Afisoleringslængde 9 mm
Tilspændingsmoment min. 0,6 Nm
Tilspændingsmoment maks. 0,8 Nm
Tilslutning iht. standard IEC 61984
Ledertværsnit stiv min. 0,14 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 6 mm²
Ledertværsnit AWG min. 26
Ledertværsnit AWG maks. 10
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,14 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 6 mm²
Ledertværsnit fleksibelt AWG min. 26
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. 10
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 0,14 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 4 mm²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 0,14 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 4 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit min. 0,14 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit min. 0,14 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave min. 0,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave maks. 2,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave min. 0,14 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave maks. 1,5 mm²
Prøvedorn A4
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard CSA
IEC 61984
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141126
eCl@ss 4.1 27141126
eCl@ss 5.0 27141126
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbage til toppen