Måletransformerskilleklemme - UTME 4-P/P BU - 3047454

Måletransformerskilleklemme, Med prøvestikbøsningsskruer til optagelse af prøvestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 28 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 6,2 mm, farve: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Koblingsplan  

Koblingsplan

Koblingsplan  

Koblingsplan



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Generelt

Antal etager 1
Antal tilslutninger 2
Mærketværsnit 4 mm²
Farve blå
Isolationsmaterialer PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Overspændingskategori III
Isolationsmaterialegruppe I
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 1,02 W
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Mærkestrøm IN 28 A
Maks. belastningsstrøm 28 A
Mærkespænding UN 500 V
Åben sidevæg Ja
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde -60 °C
Brandadfærd for skinnekøretøjer (DIN 5510-2) Test bestået
Prøvningsproces med testflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Iltindeks (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 klasse F 2
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) bestået
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 28 MJ/kg
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbage til toppen

Mål

Længde 66 mm
Bredde 6,2 mm
Højde NS 35/7,5 49,5 mm
Højde NS 35/15 57 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Ledertværsnit stiv min. 0,14 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 6 mm²
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,14 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 6 mm²
Ledertværsnit AWG min. 26
Ledertværsnit AWG maks. 10
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 0,14 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 4 mm²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 0,14 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 4 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit min. 0,14 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit min. 0,14 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave min. 0,14 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave maks. 1,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave min. 0,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave maks. 2,5 mm²
Tilslutningstype Skruetilslutning
Afisoleringslængde 9 mm
Prøvedorn A4
Skruestørrelse M3
Tilspændingsmoment min. 0,6 Nm
Tilspændingsmoment maks. 0,8 Nm
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141126
eCl@ss 4.1 27141126
eCl@ss 5.0 27141126
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbage til toppen