Måletransformerskilleklemme - UTME 6 - 3047400

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, længde: 100,8 mm, bredde: 8,2 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Gennemføringsklemmer med samme kontur fås
  • Enkel betjening

  • Overskuelighed
  • Påtrykte koblingssymboler for bedre overskuelighed
  • Kompakt konstruktion
  • Seks funktionsskakte
  • Omfattende tilbehør, fleksibelt i anvendelse
  • Sikkert indgreb i endepositionerne
  • Kontaktering med skrueklemmesteder
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 3047400
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1133 -
Katalogside Side 247 (C_1_2017)
GTIN 4046356291101
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,167 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)