Måletransformerskilleklemme - STME 6 HV - 3035693

Måletransformerskilleklemme, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, bredde: 8,2 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tilslutning af standard-solarledninger op til 10 mm² og 7,5 mm udvendig diameter
  • Afstandspladen DP-STMED 6 sørger for tilstrækkelig afstand mellem to nabodiodeklemmer
  • En pladsbesparende konstruktion med samme kontur til opbygning af kompakte generatortilslutningskasser
  • Universelle funktionsskakte gør det muligt at samle enkelte PV-strenge med kortslutningsbroer
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 3035693
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE2133 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 183 (C_1_2017)
GTIN 4046356609814
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,824 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)