Måletransformerskilleklemme - DTME 6 - 3034400

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Push-in-fjederkrafttilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, højde: 49,6 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 3034400
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE2233 -
Katalogside Side 215 (CL_2009)
GTIN 4046356151849
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 26,810 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)