Teststik - FTPR-2/11 - 3001689

Illustrationen viser standardartikel

Teststik, til egen konfektionering, med drejegreb, poltal: 11, bredde: 122,3 mm, farve: grå

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Koblingsplan  

Koblingsplan



Tilbage til toppen

Generelt

Poltal 11
Antal etager 1
Potentialer 11
Mærketværsnit 6 mm²
Farve grå
Isolationsmaterialer PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Mærkeimpulsholdespænding 4 kV
Prøvestødspænding 5 kV
Overspændingskategori III
Isolationsmaterialegruppe I
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 1,31 W
Maks. belastningsstrøm 24 A
Mærkestrøm IN 24 A
Mærkespænding UN 400 V AC/DC
Åben sidevæg Nej
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 122,3 mm
Længde 86 mm
Deling 8,2 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Bemærk Ledertværsnittet afhænger af den anvendte kabelsko
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt AWG min. 20
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. 14
Tilbage til toppen

Montering

Monteringstype Stik i grunddel
Tilspændingsmoment prøvestikbøsningsskrue, min.: 0,5 Nm
Tilspændingsmoment prøvestikbøsningsskrue, maks.: 0,6 Nm
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27141190
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141190
eCl@ss 8.0 27141190
eCl@ss 9.0 27141190
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC002848
ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Tilbage til toppen