Basismodul - TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS - 2905905

Termination Carrier til redundant tilslutning af 16 MINI Analog skilleforstærkere til analoge indgangskort fra Yokogawa CENTUM VP-styringen, over to KS40-stik, 40-polet. Egnet til Yokogawa-kort AAI 543.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Mekanisk afkoblet, passivt printkort
  • Redundant systemtilslutning, 40-polet (KS-/AKB-kompatibel)
  • Enkel eller redundant forsyning (diodeafkoblet, fejltilslutningsbeskyttet) og overvågningsfunktion realiseres over separat bæreskinnemodul
  • FLK26 High Density HART-tilslutning
  • Robust aluminiumprofil med integreret DIN-skinne
  • Sidedele med integrerede endeholdere
  • Leveringen omfatter kabelsæt til signaltilslutning og skal ikke bestilles separat.

Varedata

Bestillingsnøgle 2905905
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK273C -
Katalogside Side 524 (C_5_2017)
GTIN 4055626019048
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,230 kg