Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM - 2905418

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til 2-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (L1, L2, PE, N).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Piktogram  

Piktogram



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Mål

Højde 95,2 mm
Bredde 106,8 mm
Dybde 74,5 mm
Delingsenhed 6 ME
Tilbage til toppen

Omgivelsesbetingelser

Kapslingsklasse IP20 (Kun ved anvendelse af alle tilslutningspunkter)
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 80 °C
Højde ≤ 2000 m (amsl (over normal Null))
Relativ luftfugtighed (drift) 5 % ... 95 %
Chok (drift) 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (drift) 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)
Tilbage til toppen

Generelt

IEC testklasse I / II
T1 / T2
T1
I
EN type T1 / T2
T1
Strømforsyningssystem IEC TN-S
TT
Beskyttelsesgrene L-N
L-PE
N-PE
Monteringstype Bæreskinne: 35 mm
Farve lysegrå RAL 7035
trafikgrå A RAL 7042
Materiale hus PA 6.6-FR 20 % GF
PBT-FR
Forureningsgrad 2
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V-0
Konstruktion Bæreskinnemodul todelt stikbar
Poltal 3
Melding overspændingsbeskyttelse defekt Optisk, fjernmeldekontakt
Tilbage til toppen

Beskyttelse

Mærkespænding UN 240/415 V AC (TN-S)
240/415 V AC (TT)
Mærkefrekvens fN 50 Hz (60 Hz)
Maksimal vedvarende fasespænding UC 350 V AC
Belastningsstrøm IL 125 A (< 55 °C)
Jordlederstrøm IPE ≤ 0,01 mA
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-N) 25 kA
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (L-PE) 25 kA
Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (N-PE) 100 kA
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) (L-N) 50 kA
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) (L-PE) 50 kA
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-N), ladning 12,5 As
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-N), specifik energi 160 kJ/Ω
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-N), strømspidsværdi Iimp 25 kA
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), ladning 12,5 As
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), specifik energi 160 kJ/Ω
Lynprøvestrøm (10/350) µs (L-PE), strømspidsværdi Iimp 25 kA
Lynprøvestrøm (10/350) µs (N-PE), ladning 50 As
Lynprøvestrøm (10/350) µs (N-PE), specifik energi 2500 kJ/Ω
Lynprøvestrøm (10/350) µs (N-PE), strømspidsværdi Iimp 100 kA
Total afledestødstrøm Itotal (10/350) µs 75 kA
Følgestrømsslukkeevne Ifi (L-N) 50 kA
Følgestrømsslukkeevne Ifi (N-PE) 100 A
Kortslutningssikkerhed ISCCR 50 kA
Beskyttelsesniveau Up (L-N) ≤ 1,5 kV
Beskyttelsesniveau Up (L-PE) ≤ 2,5 kV
Beskyttelsesniveau Up (N-PE) ≤ 1,5 kV
Restspænding Ures (L-N) ≤ 1,5 kV (ved In)
Restspænding Ures (L-PE) ≤ 2,5 kV (ved In)
Restspænding Ures (N-PE) ≤ 1,5 kV (ved In)
TOV-adfærd ved UT (L-N) 415 V AC (5 s / withstand mode)
457 V AC (120 min / withstand mode)
TOV-adfærd ved UT (N-PE) 1200 V AC (200 ms / withstand mode)
Reaktionstid tA ≤ 100 ns
Maksimal forsikring ved V-gennemgangsfortrådning 125 A (gG)
Maksimal forsikring ved stikledningsfortrådning 315 A (gG)
Tilbage til toppen

Ekstra tekniske data

FølgestrømsslukkeevneIfi (L-N) 100 kA (264 V AC)
Kortslutningssikkerhed ISCCR 100 kA (264 V AC)
Maks. afledestødstrøm imaks (8/20 µs) 100 kA (AS NZS 1768:2007)
Tilbage til toppen

Visning/fjernmelding

Koblingsfunktion Skiftekontakt
Driftsspænding 12 V AC ... 250 V AC
125 V DC (200 mA DC)
Driftstrøm 10 mA AC ... 1 A AC
1 A DC (30 V DC)
Tilslutningstype Stik-/skruetilslutning via COMBICON
Skruestørrelse M2
Tilspændingsmoment 0,25 Nm
Afisoleringslængde 7 mm
Ledertværsnit fleksibelt 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertværsnit stiv 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertværsnit AWG 28 ... 16
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Skrueklemmer
Skruestørrelse M5
Tilspændingsmoment 4,5 Nm
Afisoleringslængde 18 mm
Ledertværsnit fleksibelt 2,5 mm² ... 35 mm²
Ledertværsnit stiv 2,5 mm² ... 35 mm²
Ledertværsnit AWG 13 ... 2
Tilslutningstype Gaffelkabelsko
Ledertværsnit fleksibelt 1,5 mm² ... 16 mm²
Tilbage til toppen

UL-specifikationer

SPD-type 2CA
Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-L) 700 V AC
Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-N) 350 V AC
Maksimal vedvarende spænding MCOV (L-G) 350 V AC
Maks. vedvarende spænding MCOV (N-G) 350 V AC
Mærkespænding 240/415 V AC
120/240 V AC
Belastningsstrøm IL 50 A
Beskyttelsesgrene L-L
L-N
L-G
N-G
Energifordelingssystem Wye
Split phase
Mærkefrekvens 50/60 Hz
Mærkespændingsbeskyttelse (VPR L-L) 2000 V
Mærkespændingsbeskyttelse VPR (L-N) 1500 V
Mærkespændingsbeskyttelse (L-G) 1500 V
Mærkespændingsbeskyttelse VPR (N-G) 1200 V
Nominel afledestødstrøm In 20 kA
Kortslutningsbelastningsevne (SCCR) 50 kA
Tilbage til toppen

UL visning/fjernmelding

Driftsspænding 125 V AC
Driftstrøm 1 A AC
Tilspændingsmoment 4 lbf-in.
Ledertværsnit AWG 30 ... 14
Tilbage til toppen

UL-tilslutningsdata

Ledertværsnit AWG 3 ... 2
Tilspændingsmoment 40 lbf-in.
Tilbage til toppen

Normer, standarder og bestemmelser

Standarder IEC 61643-11 2011
EN 61643-11 2012
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27130800
eCl@ss 6.0 27130800
eCl@ss 7.0 27130802
eCl@ss 8.0 27130802
eCl@ss 9.0 27130802
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 4.0 EC000381
ETIM 5.0 EC000381
ETIM 6.0 EC000381
ETIM 7.0 EC000381
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121620
Tilbage til toppen