Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-2C-350/25-FM - 2905416

Stikbar lynstrømsaflder, iht. type 1 / Class I, til 2-fasede strømforsyningsnet med kombineret ført PE og N i en leder (L1, L2, PEN).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Netfølgestrømfri gnistgab
  • Lækstrømfri, egnet til anvendelse foran elmålere
  • Høj vedvarende spænding på 350 V AC til 230/400 V AC-net med kraftige spændingsudsving
  • Stikbar
  • Lavt beskyttelsesniveau på 1,5 kV
  • Optisk, mekanisk statusvisning
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Stik kan testes med CHECKMASTER 2
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905416
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1171 -
Katalogside Side 32 (C_4_2017)
GTIN 4046356950077
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 757,600 g
Toldtarifnummer 85363010