Kombiafleder type 1/2 - FLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM - 2905414

Stikbar lynstrømsafleder, iht. type 1 / Class I, til 1-fasede strømforsyningsnet med kombineret ført PE og N i en leder (L1, PEN).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Netfølgestrømfri gnistgab
  • Lækstrømfri, egnet til anvendelse foran elmålere
  • Høj vedvarende spænding på 350 V AC til 230/400 V AC-net med kraftige spændingsudsving
  • Stikbar
  • Lavt beskyttelsesniveau på 1,5 kV
  • Optisk, mekanisk statusvisning
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Stik kan testes med CHECKMASTER 2
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2905414
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1171 -
Katalogside Side 33 (C_4_2017)
GTIN 4046356949460
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 417,400 g
Toldtarifnummer 85363010