Basismodul - TC-2KS50-DI32-M-MR-CS - 2903571

Termination-Carrier TC-2KS50-DI32-M-MR-CS er en kompakt løsning til tilslutning af skilleforstærkere fra serien MINI Analog til Yokogawa CS3000 digitale indgangskort af typen ADV151 og ADV 161.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Bemærk

Anvendelsesbegrænsning EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 242 mm
Højde 170 mm
Dybde 160 mm
Tilbage til toppen

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C (Vær opmærksom på specifikationerne til modulerne)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 80 °C
Relativ luftfugtighed (drift) 5 % ... 95 % (ingen kondensering)
Kapslingsklasse IP00
Chok 15g, efter IEC 60068-2-27
Vibration (drift) 2g, efter IEC 60068-2-6
Tilbage til toppen

Generelt

Mærkespænding UN < 50 V DC (pr. signal/kanal)
Maks. tilladelig strøm 1 A (Signal/kanal)
Kapslingsklasse IP00
Tilbage til toppen

Forsyning

Betegnelse Forsyningsmodul
Bemærk Forsyning over 2864134 MINI MCR-SL-PTB og gennemgangsklemme 2811420 MINI MCR-SL-TB.
Indgangsspænding 24 V DC
Indgangsspændingsområde 19,2 V DC ... 30 V DC
Redundant forsyning Ja, diodeafkoblet
Fejltilslutnings- og overspændingsbeskyttelse Ja
Betegnelse udgang Koblingsudgang
Kontaktudførelse 1 brydekontakt (alarm = åben)
Koblingsspænding maks. 50 V DC (0,3 A)
Sikring 1,25 A På printkort, træg (kan udskiftes)
Statusvisning 2x LED rød (fejl)
1 x LED grøn (PWR)
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Betegnelse tilslutning Spændingsforsyning
Tilslutningstype Skruetilslutning
Afisoleringslængde 7 mm
Antal tilslutninger 1
Poltal 6
Ledertværsnit stiv 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 12
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata 2

Betegnelse tilslutning Styringsniveau
Tilslutningstype Yokogawa KS kompatibel
Antal tilslutninger 2
Poltal 50
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Betegnelse Luft- og krybestrækninger
Standarder DIN EN 50178
Mærkeisolationsspænding 50 V
Mærkeimpulsholdespænding 0,5 kV
Isolering Basisisolering
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Chok 15g, efter IEC 60068-2-27
Vibration (drift) 2g, efter IEC 60068-2-6
Konformitet CE-konform
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250313
eCl@ss 4.1 27250313
eCl@ss 5.0 27250313
eCl@ss 5.1 27210900
eCl@ss 6.0 27210900
eCl@ss 7.0 27141152
eCl@ss 8.0 27141152
eCl@ss 9.0 27141152
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 4.0 EC002780
ETIM 5.0 EC002780
ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211501
UNSPSC 7.0901 39121019
UNSPSC 11 39121006
UNSPSC 12.01 39121006
UNSPSC 13.2 39121432
Tilbage til toppen