Basismodul - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Universel Termination Carrier til redundant tilslutning af 16 PSR-ETP-moduler til digitale udgangskort, over to D-SUB-tilslutningsstik, 37-polet (1:1 forbindelse). Løsning til Fire & Gas (F&G)-applikationer

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Koblingsplan  

Koblingsplan
Tilslutningsdiagram TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI

Tilbage til toppen

Bemærk

Anvendelsesbegrænsning EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 304 mm
Højde 170 mm
Dybde 160 mm
Tilbage til toppen

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 80 °C
Anvendelseshøjde ≤ 2000 m
Relativ luftfugtighed (drift) 5 % ... 95 % (ingen kondensering)
Kapslingsklasse IP00
Chok 15g, efter IEC 60068-2-27
Vibration (drift) 2g, efter IEC 60068-2-6
Tilbage til toppen

Generelt

Mærkespænding UN < 50 V DC (pr. signal/kanal)
Maks. tilladelig strøm 1 A (Signal/kanal)
Kapslingsklasse IP00
Tilbage til toppen

Forsyning

Betegnelse Apparatforsyning
Indgangsspændingsområde 21,1 V DC ... 26,4 V DC
Indgangsstrøm ≤ 2 A
Redundant forsyning Ja, diodeafkoblet
Fejltilslutnings- og overspændingsbeskyttelse Ja
Betegnelse udgang Koblingsudgang
Kontaktudførelse 1 brydekontakt (alarm = åben)
Sikring 2,5 A På printkort, træg (kan udskiftes)
Statusvisning 2x LED rød (fejl)
2x LED grøn (PWR1 og PWR2)
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Betegnelse tilslutning Spændingsforsyning
Tilslutningstype Skruetilslutning
Afisoleringslængde 7 mm
Antal tilslutninger 1
Poltal 6
Ledertværsnit stiv 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 12
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata 2

Betegnelse tilslutning Styringsniveau
Tilslutningstype D-SUB stiftdel
Antal tilslutninger 2
Poltal 37
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Betegnelse Luft- og krybestrækninger
Standarder DIN EN 50178
Mærkeisolationsspænding 50 V
Mærkeimpulsholdespænding 0,5 kV
Isolering Basisisolering
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Chok 15g, efter IEC 60068-2-27
Vibration (drift) 2g, efter IEC 60068-2-6
UL, USA / Canada UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, Group IIC
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250313
eCl@ss 4.1 27250313
eCl@ss 5.0 27250313
eCl@ss 5.1 27371900
eCl@ss 6.0 27371800
eCl@ss 7.0 27141152
eCl@ss 8.0 27141152
eCl@ss 9.0 27141152
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 4.0 EC002780
ETIM 5.0 EC002780
ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211901
UNSPSC 7.0901 39121501
UNSPSC 11 39121501
UNSPSC 12.01 39121501
UNSPSC 13.2 39121432
Tilbage til toppen