Overvågningsrelæ - EMD-FL-RP-480 - 2900177

Overvågningsrelæ til overvågning af virkeeffekt i 1- og 3-fasenet på 0...7,2 kW, underlast, overlast, Window, motorviklingstemperatur, fejllager, forsyningsspænding kan vælges via Power-modul, 2 skiftekontakter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Kravene til sikkerhed og dispositionstid over anlæg øges konstant – i alle brancher. Foruden maskinbygning og den kemiske industri bliver procesforløbene stadig mere omfangsrige inden for anlægs- og automatiseringsteknik. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadig større krav.
En støjfri og dermed økonomisk drift kan kun opnås med en kontinuerlig overvågning af vigtige net- og anlægsparametre. Elektroniske overvågningsrelæer fra EMD-serien tilbydes til vidt forskellige typer af overvågningsopgaver.
Driftstilstandene signaliseres med farvede LED'er, fejl kan via potentialfrie kontakter overføres til en styring eller slå en anlægsdel fra. Nogle apparatvarianter er udstyret med start- og udløsningsforsinkelse for kortvarigt at tolerere måleværdier uden for det indstillede overvågningsområde.

Dine fordele

  • Temperaturovervågning af motorvikling
  • Overvågningsområde op til 7,2 kW
  • Variabelt forsyningsspændingsområde
  • Registrering af frakoblede forbrugere
  • Separat indstillelig start- og udløsningsforsinkelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2900177
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4131 -
Katalogside Side 270 (C_5_2017)
GTIN 4046356522632
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 243,500 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland AT (Austria)