Strømkonverter - MCR-S-10/50-UI-DCI - 2814647

MCR-strømkonverter, kan programmeres og konfigureres, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, indgangsstrøm 0...10 til 0...50 A, konfigureret

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Koblingsplan  

Koblingsplan



Tilbage til toppen

Bemærk

Anvendelsesbegrænsning EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 22,5 mm
Højde 99 mm
Dybde 114,5 mm
Tilbage til toppen

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Maks. anvendelseshøjde < 2000 m
Kapslingsklasse IP20
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Tilbage til toppen

Indgangsdata

Indgang Strømmåleindgang
Programmerbar og konfigurerbar Ja, konfigureret
Indgangsstrømområde 0 A ... 55 A (AC/DC)
Indkoblingsværdi 0,8 % (af mærkeværdi for måleområde 50 A)
Indstillingsområde indgangsstrøm minimal 0 A ... 9,5 A
Indstillingsområde indgangsstrøm maksimal 0 A ... 55 A
Impulsform Jævn-, veksel- eller asymmetriske strømme
Overstrømsbelastningsevne Afhængigt af den gennemgående leder
Stødstrømsbelastningsevne Afhængigt af den gennemgående leder
Frekvensmåleområde 15 Hz ... 400 Hz
Tilslutningstype Gennemgangskanal, diameter 10,5 mm
Tilbage til toppen

Udgangsdata

Betegnelse udgang Spændings-/strømudgang
Programmerbar og konfigurerbar Ja, konfigureret
Udgangssignal spænding 0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
0 V ... 5 V
1 V ... 5 V
-5 V ... 5 V
10 V ... 0 V
10 V ... 2 V
10 V ... -10 V
5 V ... 0 V
5 V ... 1 V
5 V ... -5 V
Udgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
20 mA ... 0 mA
20 mA ... 4 mA
Belastning/udgangslast spændingsudgang > 10 kΩ
Belastning/udgangslast strømudgang < 500 Ω
Tilbage til toppen

Koblingsudgang

Betegnelse udgang Ingen koblingsudgang
Tilbage til toppen

Forsyning

Forsyningsspændingsområde 20 V DC ... 30 V DC
Strømforbrug maksimal < 40 mA (Uden belastning)
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Skruetilslutning
Afisoleringslængde 8 mm
Skruestørrelse M3
Ledertværsnit stiv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 14
Tilbage til toppen

Generelt

Overførselsfejl maksimalt < 0,5 % (Af områdemærkeværdi under mærkebetingelser)
Temperaturkoefficient (typisk) < 0,025 %/K
Konverteringstid (10-90 %) 330 ms (ved AC)
40 ms (ved DC)
Statusvisning LED grøn
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 2
Mærkeisolationsspænding 300 V AC (Mod jord)
Prøvespænding indgang/udgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)
Prøvespænding indgang/forsyning 4 kV (50 Hz, 1 min.)
Prøvespænding udgang/forsyning 500 V (50 Hz, 1 min.)
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): Konform med EMC-direktiv
Støjemission EN 61000-6-4
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Farve grøn
Materiale hus Polyamid PA, uforstærket
Indbygningsmåde vilkårlig
Konformitet CE-konform
UL, USA / Canada Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): Konform med EMC-direktiv
Støjemission EN 61000-6-4
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Tilslutning iht. standard CUL
Lavspændingsdirektiv Konform med NS-direktiv
Konformitet CE-konform
UL, USA / Canada Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27210190
eCl@ss 5.1 27200300
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210123
eCl@ss 8.0 27210123
eCl@ss 9.0 27210123
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC002475
ETIM 4.0 EC002475
ETIM 5.0 EC002475
ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121032
Tilbage til toppen