Strømkonverter - MCR-SL-S-200-I-LP - 2813499

MCR-strømkonverter, til måling af sinus- og ikke-sinusformede vekselstrømme, indgangsstrøm 0...200 A, Loop-powered udgang med 4...20 mA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan eftermonteres ved hjælp af opklappelig Rogowski-spole
  • Loop-powered
  • 30 6000 Hz reel effektivværdimåling
  • Måleområdevalg pr. skydekontakt
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2813499
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4A22 -
Katalogside Side 247 (C_5_2017)
GTIN 4046356043670
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 144,500 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland JP (Japan)