Strømkonverter - MCR-SL-S-400-U - 2813473

MCR-strømkonverter, til måling af sinus- og ikke-sinusformede vekselstrømme, indgangsstrøm 0...400 A, udgangsspænding 0...(5) 10 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Applikationstegning  

Applikationstegning
Strømmåling

Målskitse  

Målskitse



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Mål

Bredde 55 mm
Højde 85 mm
Dybde 70,5 mm
Primær-rundleder (diameter) 18,5 mm
Tilbage til toppen

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C
Kapslingsklasse IP20
Tilbage til toppen

Indgangsdata

Indgang Strømmåleindgang
Indgangsstrømområde 0 A ... 400 A (0 ... 200/300/400 A)
Indkoblingsværdi 1 % (af slutværdien)
Indstillingsområde indgangsstrøm minimal 0 A ... 200 A
Indstillingsområde indgangsstrøm maksimal 0 A ... 400 A
Overstrømsbelastningsevne Afhængigt af den gennemførte leder
Stødstrømsbelastningsevne Afhængigt af den gennemgående leder
Frekvensmåleområde 30 Hz ... 6000 Hz
Tilbage til toppen

Udgangsdata

Betegnelse udgang Spændingsudgang
Udgangssignal spænding 0 V ... 10 V
0 V ... 5 V
Maks. udgangsspænding (0 V - 10 V) 14 V, (0 V - 5 V) 7 V
Belastning/udgangslast spændingsudgang ≥ 10 kΩ
Tilbage til toppen

Koblingsudgang

Betegnelse udgang Ingen koblingsudgang
Tilbage til toppen

Forsyning

Forsyningsspændingsområde 20 V DC ... 30 V DC
Strømforbrug maksimal < 30 mA
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype stikbar skruetilslutning
Afisoleringslængde 8 mm
Skruestørrelse M3
Ledertværsnit stiv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 14
Tilspændingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm (4,4 ... 5,31 lbf-in.)
Tilbage til toppen

Generelt

Overførselsfejl maksimalt < 1 % (af slutværdien)
Temperaturkoefficient maksimal < 0,035 %/K
Konverteringstid (10-90 %) < 340 ms
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 2
Mærkeisolationsspænding 300 V AC (Mod jord)
Prøvespænding indgang/udgang 5 kV (50 Hz, 1 min.)
Farve grøn
Materiale hus Polyamid PA, uforstærket
Indbygningsmåde vilkårlig
Konformitet CE-konform
UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Konformitet CE-konform
UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 25 år;
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27210190
eCl@ss 5.1 27200300
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210123
eCl@ss 8.0 27210123
eCl@ss 9.0 27210123
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC002475
ETIM 4.0 EC002475
ETIM 5.0 EC002475
ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121032
Tilbage til toppen