Strømkonverter - MCR-SL-S-200-U - 2813460

MCR-strømkonverter, til måling af sinus- og ikke-sinusformede vekselstrømme, indgangsstrøm 0...200 A, udgangsspænding 0...(5) 10 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan eftermonteres ved hjælp af opklappelig Rogowski-spole
  • 30 6000 Hz reel effektivværdimåling
  • Måleområdevalg pr. skydekontakt
  • Loop-powered
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2813460
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4A22 -
Katalogside Side 247 (C_5_2017)
GTIN 4046356043649
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 148,200 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland JP (Japan)