Temperaturmåleværdikonverter - MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C - 2811831

Frit programmerbar temperaturmåleværdikonverter med analog udgang og 3 grænseværdirelæer, bestillingskonfiguration, modstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknik, termoelementer, galvanisk adskillelse, stort indgangsspændingsområde, Push-in tilslutning, SIL, PL.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Koldpunktskompensation med separat stik
  • Konfiguration over software (FDT-DTM) eller over betjenings-visningsenhed IFS-OP-UNIT.
  • Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
  • Til SIL 2 iht. EN 61508
  • Indgang og udgang kan frit programmeres
  • Tre grænseværdirelæer, kan sammen bruges som sikkert grænseværdirelæ.
  • Indgang til modstandstermometre, termofølere, modstandsgivere, potentiometre og mV-kilder.
  • Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)
  • Programmering under drift og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
  • Måle differencetemperaturer
  • Valgfrit inverterede udgangssignalområder
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2811831
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1121 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 116 (C_7_2013)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,210 kg