Temperaturmåleværdikonverter - MACX MCR-T-UIREL-UP-C - 2811514

Frit programmerbar temperaturmåleværdikonverter med analog udgang og 3 grænseværdirelæer, bestillingskonfiguration, modstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknik, termoelementer, galvanisk adskillelse, stort indgangsspændingsområde, skruetilslutning, SIL, PL.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Blokdiagram  

Blokdiagram

Piktogram  

Piktogram



Tilbage til toppen

Mål

Bredde 35 mm
Højde 99 mm
Dybde 114,5 mm
Tilbage til toppen

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 65 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Maks. anvendelseshøjde ≤ 2000 m
Relativ luftfugtighed (drift) typ. 5 % ... 95 % (ingen kondensering)
Støjimmunitet EN 61000-6-2 I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser.
Tilbage til toppen

Indgangsdata

Anvendelige sensortyper (RTD) Pt-, Ni-, Cu-sensorer: 2-, 3-, 4-leder
Anvendelige sensortyper (TC) B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG
Temperaturmåleområde -250 °C ... 2500 °C (Område afhængig af sensortype)
Indgangssignalområde 0 Ω ... 50 kΩ
Modstandsområde potentiometer 0 Ω ... 50 kΩ
Indgangssignalområde -1000 mV ... 1000 mV
Tilbage til toppen

Udgangsdata

Udgangssignal spænding maksimal ± 11 V
Udgangssignal strøm 4 mA ... 20 mA (Ved SIL, flere kan konfigureres frit uden SIL)
Udgangssignal strøm maksimal 22 mA
Belastning/udgangslast spændingsudgang ≥ 10 kΩ
Belastning/udgangslast strømudgang ≤ 600 Ω (ved 20 mA)
Forhold ved sensorfejl efter NE 43 eller kan frit konfigureres
Betegnelse udgang Relæudgang
Kontaktudførelse 3 skiftekontakter
Kontaktmateriale AgSnO2, hårdtforgyldt
Koblingsspænding maks. 250 V AC (250 V DC)
Indkoblingsstrøm maks. 2 A (250 V AC)
2 A (28 V DC)
Tilbage til toppen

Forsyning

Forsyningsspændingsområde 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)
Effektoptagelse < 2,4 W
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Ledertværsnit stiv min. 0,2 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,2 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG min. 24
Ledertværsnit AWG maks. 14
Afisoleringslængde 7 mm
Skruestørrelse M3
Tilslutningstype Skruetilslutning
Tilbage til toppen

Generelt

Overførselsfejl maksimalt 0,1 % (f.eks. ved Pt 100, område 300 K, 4 ... 20 mA)
Temperaturkoefficient maksimal 0,01 %/K
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori II
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): Konform med EMC-direktiv
Støjemission EN 61000-6-4
Materiale hus PA 6.6-FR
Farve grå
Betegnelse Indgang/udgang/forsyning
Galvanisk adskillelse 300 Veff (Isolationsmærkespænding (overspændingskategori II, forureningsgrad 2, sikker adskillelse efter EN 61010-1))
2,5 kV (50 Hz, 1 min., prøvespænding)
Betegnelse Indgang/udgang
Galvanisk adskillelse 375 V (Maksimal værdi efter EN 60079-11)
Betegnelse Indgang/forsyning
Galvanisk adskillelse 375 V (Maksimal værdi efter EN 60079-11)
Betegnelse Indgang/koblingsudgang
Galvanisk adskillelse 375 V (Maksimal værdi efter EN 60079-11)
Konformitet CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X
IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
SIL 2
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): Konform med EMC-direktiv
Støjemission EN 61000-6-4
Galvanisk adskillelse 4-vejs, mellem indgang/udgang/forsyning/koblingsudgang
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Konformitet CE-konform
ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X
IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X
UL, USA / Canada UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
DNV GL-temperature B
DNV GL-humidity B
DNV GL-vibration A
DNV GL-EMC A
DNV GL-enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210121
eCl@ss 4.1 27210121
eCl@ss 5.0 27210121
eCl@ss 5.1 27210121
eCl@ss 6.0 27371500
eCl@ss 7.0 27371503
eCl@ss 8.0 27371503
eCl@ss 9.0 27210129
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC001446
ETIM 4.0 EC002653
ETIM 5.0 EC002568
ETIM 6.0 EC002568
ETIM 7.0 EC002568
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121008
Tilbage til toppen