Universel strømkonverter - MCR-SL-CUC-200-U - 2308205

Universel strømkonverter, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, indgangsstrøm 0 ... 200 A, udgang 0 ... 10 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Koblingsplan  

Koblingsplan



Skemategning  

Skemategning

Tilbage til toppen

Mål

Bredde 90 mm
Højde 33,8 mm
Dybde 85 mm
Tilbage til toppen

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 65 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Kapslingsklasse IP20
Tilbage til toppen

Indgangsdata

Indgangsstrømområde 0 A ... 200 A
Overstrømsbelastningsevne 3 x IIN
Frekvensmåleområde 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)
Tilslutningstype Kabelændring: diameter 32 mm
Tilbage til toppen

Udgangsdata

Betegnelse udgang Spændingsudgang
Udgangssignal spænding 0 V ... 10 V
Belastning/udgangslast spændingsudgang ≥ 10 kΩ
Tilbage til toppen

Koblingsudgang

Betegnelse udgang Ingen koblingsudgang
Tilbage til toppen

Forsyning

Forsyningsmærkespænding 24 V DC
Forsyningsspændingsområde 20 V DC ... 30 V DC
Strømforbrug maksimal 30 mA
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Push-in-tilslutning
Afisoleringslængde 10 mm
Ledertværsnit stiv 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 12
Tilbage til toppen

Generelt

Overførselsfejl maksimalt <± 1 % (af slutværdien)
Temperaturkoefficient (typisk) 0,02 %/K (0 ... 60 °C)
0,04 %/K (-40 °C ... 65 °C)
Linearitetsfejl <± 1 % (fra områdeslutværdien)
Konverteringstid (10-90 %) 150 ms
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 2
Mærkeisolationsspænding 300 V AC
Farve grøn
Materiale hus Frianyl B63 V0 GV30
Konformitet CE-konform
UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Konformitet CE-konform
UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 25 år;
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27210190
eCl@ss 5.1 27210900
eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210123
eCl@ss 8.0 27210123
eCl@ss 9.0 27210123
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC002475
ETIM 4.0 EC002475
ETIM 5.0 EC002475
ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121032
Tilbage til toppen