Universel strømkonverter - MCR-SL-CUC-100-U - 2308108

Universel strømkonverter, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, indgangsstrøm 0 ... 100 A, udgang 0 ... 10 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan monteres variabelt på bæreskinne og montageplade
  • Kompakte mål muliggør også decentral anvendelse
  • Enkel tilslutningsteknik med stikbare COMBICON-tilslutningsklemmer
  • Universel strømmåling, shunt kræves ikke
  • 3-vejsadskillelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2308108
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4A31 -
Katalogside Side 240 (C_5_2017)
GTIN 4046356569736
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 260,000 g
Toldtarifnummer 90303330
Oprindelsesland CN (China)