Universel strømkonverter - MCR-SL-CUC-400-I - 2308072

Universel strømkonverter, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, indgangsstrøm 0 ... 400 A, udgang 4 ... 20 mA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan monteres variabelt på bæreskinne og montageplade
  • Enkel tilslutningsteknik med stikbare COMBICON-tilslutningsklemmer
  • Kompakte mål muliggør også decentral anvendelse
  • Universel strømmåling, shunt kræves ikke
  • 3-vejsadskillelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2308072
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4A31 -
Katalogside Side 241 (C_5_2017)
GTIN 4046356566568
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 289,000 g
Toldtarifnummer 90303330
Oprindelsesland CN (China)