Universel strømkonverter - MCR-SL-CUC-300-I - 2308043

Universel strømkonverter, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, indgangsstrøm 0 ... 300 A, udgang 4 ... 20 mA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan monteres variabelt på bæreskinne og montageplade
  • Kompakte mål muliggør også decentral anvendelse
  • Enkel tilslutningsteknik med stikbare COMBICON-tilslutningsklemmer
  • 3-vejsadskillelse
  • Universel strømmåling, shunt kræves ikke

Varedata

Bestillingsnøgle 2308043
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4A31 -
Katalogside Side 241 (C_5_2017)
GTIN 4046356434041
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 291,000 g
Toldtarifnummer 90303330
Oprindelsesland CN (China)