Gennemføringsstik - DFK-IPC 16/ 3-STF-10,16 EF - 1765667

Illustrationen viser 5-polet udgave

Gennemføringsstik, mærkestrøm: 76 A, poltal: 3, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Flangesystem muliggør sikker fastgøring på husvæggen vha. værktøjsfri snaplås eller med skrue
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skærmplade giver en professionel EMC-skærmtilslutning på apparatets forside
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1765667
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABEDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356433143
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 36,134 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)