Printklemme - EMKDS 1,5/ 2-3,81 - 1705650

Illustrationen viser 12-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, deling: 3,81 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Press-in teknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Langtidsstabil indpresningsforbindelse sikrer høj grad af fastholdelseskraft uden termisk belastning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1705650
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABGA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 18 (CC_2005)
GTIN 4017918122652
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,790 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)