Lyslederforbindelseskabel - VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - 1656738

Konfektioneret lyslederkabel, Breakout-kabel, polymerlysleder 980/1000 µm, SCRJ/IP20 på SCRJ/IP20, til installation i styretavler, ledning egner sig til UV-beskyttet anvendelse udendørs, længde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret patchkabel
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1656738
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACD -
Katalogside Side 214 (PC_2009)
GTIN 4046356030052
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 42,500 g
Toldtarifnummer 85447000