Væggennemføring - SACC-EC-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554623

Sensor-/aktuatorindbygningsstik, 5-polet, M12, A-kodet, forvægs-/skruemontering med Pg9-gevind, kan positioneres, med 0,5 m TPE-ledning, 5 x 0,34 mm², udgave i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

 

Datablad

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 114 KB] Datablad
Data Sheet
1554623.pdf
International
16/08/2011
 

CAD-billeddata

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 49 KB] CAD-billeddata
VRML-File
1554623.wrl.zip
International
[zip, 50 KB] CAD-billeddata
DXF-File
1554623.dxf.zip
International
[zip, 208 KB] CAD-billeddata
IGES-File
1554623.igs.zip
International
[zip, 29 KB] CAD-billeddata
SAT-File
1554623.sat.zip
International
[zip, 53 KB] CAD-billeddata
STEP-File
1554623.stp.zip
International
 

Design-In

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 51 KB] Design-In
Anbefalet montering
einbauempfehlung_pg9_ec_a.pdf
German
1.0
[pdf, 46 KB] Design-In
Anbefalet montering
einbauempfehlung_pg9_ec.pdf
English
1.0
 

Udskrivningstekst

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 5 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1554623_en.zip
English
14-06-2019
[zip, 5 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1554623_fr.zip
French
14-06-2019
[zip, 5 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1554623_nl.zip
Dutch
14-06-2019
[zip, 5 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1554623_de.zip
German
14-06-2019



For at downloade de markerede filer skal du klikke på "download-valg".



For at kunne bruge denne funktion skal du logge på eller registrere dig.