Væggennemføring - SACC-EC-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA - 1554610

Sensor-/aktuatorindbygningsstik, 4-polet, M12, A-kodet, forvægs-/skruemontering med Pg9-gevind, kan positioneres, med 0,5 m TPE-ledning, 4 x 0,34 mm², udgave i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
  • Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
  • Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
  • Alle almindelige polbilleder og kodninger til signal-, data og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion
  • For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik

Varedata

Bestillingsnøgle 1554610
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABQCFA -
Katalogside Side 268 (C_2_2013)
GTIN 4046356170314
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,600 g
Toldtarifnummer 85444290