Væggennemføring - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Sensor-/aktuatorindbygningsstik, 5-polet, M12, A-kodet, forvægs-/skruemontering med Pg9-gevind, med 0,5 m TPE-ledning, 5 x 0,34 mm², udgave i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse
M12-indbygningsstik, kan positioneres

Målskitse  

Målskitse
Husudskæring for Pg9 befæstigelsesgevind, montagevæg med gevind



Koblingsplan  

Koblingsplan
Pinbelægning: M12 stik og M12 bøsning

Skemategning  

Skemategning
Polnummerering M12 stik, 5-polet, A-kodet, set fra stiksiden



Tilbage til toppen

Mål

Kabellængde 0,5 m
Tilbage til toppen

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning)
-40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening)
Kapslingsklasse IP67
IP69K
Tilbage til toppen

Generelt

Bemærk De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage.
Mærkestrøm ved 40 °C 4 A
Isolationsmærkespænding 60 V
Mærkeimpulsholdespænding 1,5 kV
Poltal 5
Isolationsmodstand > 100 MΩ
Kodning A - standard
Standarder M12-stik IEC 61076-2-101
Statusvisning Nej
Overspændingskategori II
Forureningsgrad 3
Tilslutningstype Enkeltledninger
Stikcykler > 100
Tilspændingsmoment 3 Nm ... 4 Nm (I indbygningssiden)
Tilbage til toppen

Materiale

Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Materiale kontakt Cu-legering
Materiale kontaktoverflade Au
Materiale kontaktholder PA66 GF
Materiale fingerskrue Rustfrit stål
Materiale pakning FKM
Tilbage til toppen

Ledning

Kabeltype TPE-ledning
Ledertværsnit 0,34 mm²
AWG signalledning 22
Ledningsopbygning signalledning 7x 0,25 mm
Lederdiameter inkl. isolation 1,2 mm ±0,07 mm
Vægtykkelse isolering 0,21 mm
Lederfarve Sort, brun, blå, hvid, grå
Materiale lederisolation TPE
Materiale leder Fortinnet Cu-ledning
Standarder M12-stik IEC 61076-2-101
Isolationsmodstand ≥ 20 MΩ*km
Ledermodstand ≤ 57,6 Ω/km
Mærkespænding ledning 300 V
Prøvespænding ledning 2000 V AC
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation)
-25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation)
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Normbetegnelse M12-stik
Standarder IEC 61076-2-101
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250313
eCl@ss 4.1 27250313
eCl@ss 5.0 27143423
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27440103
eCl@ss 8.0 27440103
eCl@ss 9.0 27440102
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC002061
ETIM 4.0 EC002062
ETIM 5.0 EC002061
ETIM 6.0 EC002061
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 39121413
Tilbage til toppen