Splejseboks - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Bæreskinnemodul, 12x ST-Simplex, uden pigtails og splejsekant

Bæreskinne-splejseboks, uden Pigtails, til 12x ST-Simplex

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Bæreskinnemodul, til 12x ST-Simplex, frontdisplay forsynet med 6x hybridkobling Multimode (SC-Duplex på ST), uden pigtails og splejseholder. Hus (2 dele) til fastgøring på bæreskinne, integreret indstiksenhed til optagelse af fiber-overlængder (beskyttelse), kabeltilførsel ved hjælp af forskruning M20x1,5 foroven/-neden mulig (forskruning fås som ekstraudstyr). Forberedt til montering på bæreskinne via adapter på bagsiden, forberedt til potentialudligning.

Leverancen omfatter: Bæreskinnehus tomt (2 dele), frontplade med portmærkning og integreret splejsemagasin (monteret), frontdisplay forsynet med 6x ST/SC-Duplex-kobling (hybrid) metal.

Dine fordele

  • Kabeltilførsel ved hjælp af forskruning M20x1,5 foroven og forneden mulig
  • Industriegnet
  • Kompakt dimension trods stort splejsemagasin
  • Snap-in adapter til enkel bæreskinnemontering
  • forberedt til potentialudligning

Varedata

Bestillingsnøgle 1411903
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAHC -
Katalogside Side 385 (C_2_2017)
GTIN 4046356945172
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 838,400 g
Toldtarifnummer 85389099