Splejseboks - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Bæreskinne-splejseboks, med LC-Duplex, uden Pigtails og splejseholder

Bæreskinne-splejseboks, uden Pigtails, til 6x LC-Duplex

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Splejseboks, frontdisplay forsynet med 6x LC-Duplex-kobling, uden Pigtails og splejseholder. Hus (2 dele) til fastgøring på bæreskinne, integreret indstiksenhed til optagelse af fiber-overlængder (beskyttelse), kabeltilførsel ved hjælp af forskruning M20x1,5 foroven/-neden mulig (forskruning fås som ekstraudstyr). Forberedt til montering på bæreskinne via adapter på bagsiden, forberedt til potentialudligning

Leverancen omfatter: Bæreskinnehus tomt (2 dele), frontplade med portmærkning og integreret splejsemagasin (monteret), frontdisplay forsynet med 6x LC-Duplex-kobling

Dine fordele

  • Kabeltilførsel ved hjælp af forskruning M20x1,5 foroven og forneden mulig
  • Industriegnet
  • Kompakt dimension trods stort splejsemagasin
  • Snap-in adapter til enkel bæreskinnemontering
  • forberedt til potentialudligning

Varedata

Bestillingsnøgle 1411901
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAHC -
Katalogside Side 385 (C_2_2017)
GTIN 4046356944953
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 757,700 g
Toldtarifnummer 85389099