Netværkskabel - VS-PPC/PL-OE-94B-LI/5,0 - 1407819

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP67 Push-Pull kunststofhus på åben ledningsende, Line, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse
Push-Pull RJ45-stik IP65/67

Kabeltværsnit  

Kabeltværsnit
Ethernet fleksibel CAT5 [94B]



Tilbage til toppen

Mål

Kabellængde 5,00 m
Tilbage til toppen

Omgivelsesbetingelser

Kapslingsklasse IP65
IP67
Tilbage til toppen

Generelle data

Poltal 8
Standarder IEC PAS 61076-3-117
Forureningsgrad 2
Alternativ artikelbeskrivelse kort Ethernet-kabel
Låsetype Push-Pull
Tilbage til toppen

Mærkeværdier hoved 1

Materiale (komponent) Kunststof
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Standarder IEC PAS 61076-3-117
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V2
Tilbage til toppen

Ledning

Kabeltype Ethernet fleksibel CAT5
Kabeltype (korttype) 94B
UL AWM Style 20963 (80 °C / 30 V)
Signaltype/kategori Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s
Kabelopbygning 4x2xAWG26/7; SF/UTP
Ledertværsnit 4x 2x 0,14 mm²
AWG signalledning 26
Ledningsopbygning signalledning 7x 0,16 mm
Lederdiameter inkl. isolation 0,96 mm
Lederfarve Hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun
Parvis kabelføring 2 ledere til par
Samlet kabelføring 4 par til tråd
Skærmning Alu-beklædt folie, fletværk af fortinnede kobbertråde
Optisk skærmdækning 70 %
Farve udvendig kappe vandblå RAL 5021
Vægtykkelse yderkappe 1,05 mm
Udvendig kabeldiameter D 6,4 mm ±0,2 mm
Mindste bøjningsradius, fast installation 4 x D
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation 8 x D
Trækstyrke GRP ≤ 100 N
Kabelvægt 47 kg/km
Materiale yderkappe PUR
Materiale lederisolation Skummet PE
Materiale leder Blank Cu-ledning, isoleret
Isolationsmodstand ≥ 500 MΩ*km
Ledningsmodstand ≤ 290,00 Ω/km
Ydelseskapacitet 48 nF/km (ved 1 kHz)
Bølgemodstand 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz)
Krydstaledæmpning (NEXT) 71,3 dB (ved 1 MHz)
62,3 dB (ved 4 MHz)
56,3 dB (ved 10 MHz)
53,2 dB (ved 16 MHz)
51,8 dB (ved 20 MHz)
48,9 dB (ved 31,25 MHz)
44,4 dB (ved 62,5 MHz)
41,3 dB (ved 100 MHz)
Ledningssummeret nærkrydstaledæmpning (PSNEXT) 62,3 dB (ved 1 MHz)
53,3 dB (ved 4 MHz)
47,3 dB (ved 10 MHz)
44,2 dB (ved 16 MHz)
42,8 dB (ved 20 MHz)
39,9 dB (ved 31,25 MHz)
35,4 dB (ved 62,5 MHz)
32,3 dB (ved 100 MHz)
Dæmpning 3,2 dB (ved 1 MHz)
6 dB (ved 4 MHz)
9,5 dB (ved 10 MHz)
12,1 dB (ved 16 MHz)
13,6 dB (ved 20 MHz)
17,1 dB (ved 31,25 MHz)
24,8 dB (ved 62,5 MHz)
32 dB (ved 100 MHz)
Returflowdæmpning (RL) 23 dB (ved 4 MHz)
24,1 dB (ved 8 MHz)
25 dB (ved 10 MHz)
25 dB (ved 16 MHz)
25 dB (ved 20 MHz)
23,6 dB (ved 31,25 MHz)
21,5 dB (ved 62,5 MHz)
20,1 dB (ved 100 MHz)
Signalløbetid 5,3 ns/m
Koblingsmodstand ≤ 100,00 mΩ/m (ved 10 MHz)
Mærkespænding ledning ≤ 100 V
Prøvespænding leder/leder 700 V (50 Hz, 1 min.)
Prøvespænding ledere/skærm 700 V (50 Hz, 1 min.)
Flammemodstandsdygtighed efter IEC 60332-1-2
Halogenfrihed efter IEC 60754-1
Oliefasthed efter EN 60811-2-1
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation)
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation)
Omgivelsestemperatur (installation) -20 °C ... 80 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -20 °C ... 80 °C
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 19030300
eCl@ss 6.0 27061800
eCl@ss 7.0 27060308
eCl@ss 8.0 27060308
eCl@ss 9.0 27060308
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC000830
ETIM 4.0 EC002599
ETIM 5.0 EC002599
ETIM 7.0 EC001262
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 26121616
UNSPSC 7.0901 26121616
UNSPSC 11 26121604
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 26121604
Tilbage til toppen