Netværkskabel - VS-IP20-OE-94B-LI/5,0 - 1407699

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP20 på åben ledningsende, Line, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1407699
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAI -
Katalogside Side 404 (C_2_2017)
GTIN 4046356475334
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 231,900 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)