Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Til robotter og kabelkæder, tilslutningstype: M12-SPEEDCON-bøsning, Metal, antal stikpladser: 8, poltal: 5, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: Ja, PNP; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR halogenfri højfleksibel, højfleksibel, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Koblingsplan  

Koblingsplan



Skemategning  

Skemategning
M12-udvidelseshunstik, 5-polet

Kabeltværsnit  

Kabeltværsnit
PUR halogenfri højfleksibel [80MC]



Tilbage til toppen

Generelt

Isolationsmærkespænding 24 V DC
Maks. driftspænding Umaks. 30 V DC
Strømværdi pr. I/O-kanal 2 A
Strømværdi pr. tilslutning 4 A
Samlet mærkestrøm 12 A
Poltal 5
Antal stikpladser 8
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilslutning sensor/aktuator M12-SPEEDCON-bøsning,
Bemærk VIGTIGT: Ved udlægning af ledninger skal du være opmærksom på de tilladte bøjningsradier, da en for høj bøjningsbelastning kan have en negativ indflydelse på kapslingsklassen. Mekaniske belastninger skal opfanges foran tilslutningsstikket, f. eks. med kabelbinder.
Ubenyttede indbygningspladser skal lukkes til inden idriftsættelse. Passende beskyttelseselementer findes under "Tilbehør".
Tilbage til toppen

Omgivelsesbetingelser

Kapslingsklasse IP65
IP67
IP69K
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... 90 °C
-40 °C ... 90 °C (Kabel, fast installation)
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation)
Tilbage til toppen

Stamkabeltilslutningsdata

Tilslutningstype Fast tilslutning
Kabellængde 5 m
Tilspændingsmoment tilslutning sensor-/aktuatorkabel 0,4 Nm
Tilspændingsmoment for montageskrue til husfastgørelse 0,5 Nm
Tilbage til toppen

Materialeangivelser

Materiale hus PBT
Materiale støbemasse PUR
Materiale kontakt Cu-legering
Materiale kontaktoverflade forgyldt
Materiale kontaktholder PA
Materiale gevindtylle Zinkstøbegods
Materiale gevindtylleoverflade forniklet
Materiale O-ring NBR
Tilbage til toppen

Tilslutningsfordeling

Tilslutning/pol = Lederfarve eller tilslutning 1 / 4 (A) = WH
1 / 2 (B) = GY/PK
2 / 4 (A) = GN
2 / 2 (B) = RD/BU
3 / 4 (A) = YE
3 / 2 (B) = WH/GN
4 / 4 (A) = GY
4 / 2 (B) = BN/GN
5 / 4 (A) = PK
5 / 2 (B) = WH/YE
6 / 4 (A) = RD
6 / 2 (B) = YE/BN
7 / 4 (A) = BK
7 / 2 (B) = WH/GY
8 / 4 (A) = VT
8 / 2 (B) = GY/BN
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN
1-8 / 3 (0 V) = BU
1-8 / 5 (PE) = GN/YE
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Normbetegnelse M12-stik
Standarder IEC 61076-2-101
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Ledning

Kabeltype PUR halogenfri højfleksibel
Kabeltype (korttype) 80MC
Kabelkorttegn LS9Y11Y-J-EFK
Ledertværsnit 16x 0,5 mm² (Signalledning)
3x 1 mm² (Energiledning)
AWG signalledning 20
AWG spændingsforsyning 17
Ledningsopbygning signalledning 28x 0,15 mm
Lederopbygning spændingsforsyning 56x 0,15 mm
Lederfarve brun, blå, grøn/gul, hvid, grøn, gul, grå, lyserød, rød, sort, violet, grå/lyserød, rød/blå, hvid/grøn, brun/grøn, hvid/gul, gul/brun, hvid/grå, grå/brun
Samlet kabelføring Ledere optimalt snoet i to lag
Farve udvendig kappe sort RAL 9005
Udvendig kabeldiameter D 10,75 mm
Minimal bøjningsradius, fast monteret 90 mm
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret 120 mm
Antal bøjninger 5000000
Bøjningsradius 120 mm
Kørestrækning 5 m
Kørehastighed 3 m/s
Acceleration 5 m/s²
Torsionsbelastning ± 120 °/m (≥ 3 mio. torsionscyklusser)
Materiale yderkappe PUR
Materiale lederisolation PP
Materiale leder Blank Cu-ledning, isoleret
Isolationsmodstand ≥ 10 MΩ*km (ved 20 °C)
Ledermodstand 39 Ω/km (Signalledning)
19,5 Ω/m (Energiledning)
Mærkespænding ledning 300 V
Prøvespænding ledning 2000 V
Særlige egenskaber Silikonefri
Uden lakbefugtede stoffer
Flammemodstandsdygtighed DIN EN 50265-2-1
Halogenfrihed Ledningen er halogenfri
Oliefasthed iht. DIN EN 60811-2-1
Anden fasthed betinget bestandig over for svejsegnister
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation)
5 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation)
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250313
eCl@ss 4.1 27250313
eCl@ss 5.0 27143423
eCl@ss 5.1 27250300
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279219
eCl@ss 8.0 27279219
eCl@ss 9.0 27440108
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC001856
ETIM 4.0 EC002585
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 31251501
Tilbage til toppen