Måletransformerskilleklemme - UTME 4 WH - 1098652

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 28 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, længde: 66 mm, bredde: 6,2 mm, farve: hvid, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

 

CAD-billeddata

Beskrivelse Sprog Stand
[dxf, 564 KB] CAD-billeddata
DXF-File
pxc_1098652_01_UTME-4-WH_2D.dxf
International
2019-04-06
[igs, 842 KB] CAD-billeddata
IGES-File
pxc_1098652_01_UTME-4-WH_3D.igs
International
2019-04-06
[pdf, 50 KB] CAD-billeddata
2D-PDF
pxc_1098652_01_UTME-4-WH_2D.pdf
International
2019-04-06
[stp, 280 KB] CAD-billeddata
STEP-File
pxc_1098652_01_UTME-4-WH_3D.stp
International
2019-04-06
 

Udskrivningstekst

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1098652_en.zip
English
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1098652_fr.zip
French
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1098652_nl.zip
Dutch
14-06-2019
[zip, 4 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1098652_de.zip
German
14-06-2019
 

Leverandørerklæring

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 662 KB] Leverandørerklæring
EU Declaration of Conformity
3047452_CE_02.pdf
International
02
 

Safety note

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For at downloade de markerede filer skal du klikke på "download-valg".



For at kunne bruge denne funktion skal du logge på eller registrere dig.