Måletransformerskilleklemme - UTME 6 BN - 1098640

Måletransformerskilleklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, længde: 100,8 mm, bredde: 8,2 mm, farve: brun, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Koblingsplan  

Koblingsplan

Koblingsplan  

Koblingsplan



Koblingsplan  

Koblingsplan

Skemategning  

Skemategning
Enkel 3-faset strømtransformersæt



Skemategning  

Skemategning
Sammenkædet 3-faset strømtransformersæt

Skemategning  

Skemategning
Sammenkædet 3-faset strømtransformersæt med jordet stjernepunkt



Tilbage til toppen

Generelt

Antal etager 1
Antal tilslutninger 2
Potentialer 1
Mærketværsnit 6 mm²
Farve brun
Isolationsmaterialer PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Overspændingskategori III
Isolationsmaterialegruppe I
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 1,31 W
Maks. belastningsstrøm 30 A (ved 10 mm² ledertværsnit)
Mærkestrøm IN 30 A
Mærkespænding UN 500 V
Åben sidevæg Ja
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 8,2 mm
Endepladebredde 2,2 mm
Længde 100,8 mm
Højde NS 35/7,5 49,6 mm
Højde NS 35/15 57,1 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Skruetilslutning
Skruestørrelse M4
Afisoleringslængde 10 mm
Tilspændingsmoment min. 1,5 Nm
Tilspændingsmoment maks. 1,8 Nm
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv min. 0,2 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 10 mm²
Ledertværsnit AWG min. 24
Ledertværsnit AWG maks. 8
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,2 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 10 mm²
Ledertværsnit fleksibelt AWG min. 24
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. 8
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 0,25 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 6 mm²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 0,25 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 6 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit min. 0,2 mm²
2 stive ledere med samme tværsnit maks. 2,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit min. 0,2 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit maks. 2,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave min. 0,5 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-AEH med kunststofkrave maks. 4 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave min. 0,25 mm²
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. AEH uden kunststofkrave maks. 1,5 mm²
Prøvedorn A5
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141126
eCl@ss 4.1 27141126
eCl@ss 5.0 27141126
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbage til toppen