nyt

Elektronikhus - ECS-B-122X109-S-UV1-V - 1054710

Ventileret kasse i ECS-familien, skruelås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: sort (9005), bredde: 164 mm, højde: 116 mm, dybde: 64 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Bestanddel i et EnviroCase-anlæg
  • Egnet til indendørs og udendørs anvendelse
  • Overholder kapslingsklassen IP66/IP67 når blindpladen er fastgjort til sokkelen
  • Væg-, panel- og stangmontering mulig
  • montering uden brug af værktøj
  • Ventilationsåbning

Varedata

Bestillingsnøgle 1054710
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle ACFDAA -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
GTIN 4055626689197
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g