Y-fordeler - SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - 1054341

Y-fordelerstik til RFID-transponderkontakt i serien PSR-CT, M12-stik/-bøsning, 5- og 8-polet, til tilbageføring af signalkontakt til PLC

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Y-fordeler type 3 til integreret diagnose over signalkontakt ved PSR-CT-sikkerhedsafbrydere.

Dine fordele

  • Enkel tilbageføring af signalkontakt til PLC
  • Komfortabel installation med M12-tilslutning
  • Eliminerer fortrådningsfejl
  • Muliggør universel feltinstallation af sensorkredsen op til kapslingsklasse IP67 eller IP69K
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1054341
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1GAC -
Katalogside Side 213 (C_6_2019)
GTIN 4055626702506
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 32,600 g
Toldtarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback