nyt

Elektronikhus - ECS-B-122X169-L-UV-NV GY - 1050212

Ikke-ventileret kasse i ECS-familien, snaplås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: grå (7042), bredde: 170 mm, højde: 176 mm, dybde: 64 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Tilbage til toppen

Artikelegenskaber

Type ECS-B-122X169-L-UV-NV GY
Bestill.nr. 1050212
Konstruktion Snaplås
Monteringstype Montering i væg eller frontplade. Stangmontering med tilbehør.
Tilbage til toppen

Målangivelser

Målskitse
Bredde [ w ] 170 mm
Højde [ h ] 176 mm
Dybde [ d ] 64 mm
Tilbage til toppen

Materialeangivelser

Farve (RAL) grå (7042)
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Materiale hus PC (polycarbonat)
Tilbage til toppen

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C
Tilbage til toppen

Oplysninger om printkortet

Printkorttykkelse 1,59 mm ... 2,36 mm
Tilbage til toppen

Emballageangivelser

Pakningsstørrelse 5
Betegnelse pakningsstørrelser Antal
Tilbage til toppen

Normer, standarder og bestemmelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27180401
eCl@ss 4.1 27180401
eCl@ss 5.0 27180505
eCl@ss 5.1 27180505
eCl@ss 6.0 27180800
eCl@ss 7.0 27182702
eCl@ss 8.0 27182702
eCl@ss 9.0 27182702
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC001031
ETIM 4.0 EC001031
ETIM 5.0 EC000058
ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 31261501
Tilbage til toppen