nyt

Elektronikhus - ECS-B-122X169-S-UV-V GY - 1050209

Ventileret kasse i ECS-familien, skruelås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: grå (7042), bredde: 164 mm, højde: 176 mm, dybde: 64 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Bestanddel i et EnviroCase-anlæg
  • Egnet til indendørs og udendørs anvendelse
  • Overholder kapslingsklassen IP66/IP67 når blindpladen er fastgjort til sokkelen
  • Væg-, panel- og stangmontering mulig
  • Ventilationsåbning

Varedata

Bestillingsnøgle 1050209
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle ACFDAA -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
GTIN 4055626662787
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 261,000 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland US (United States)